Publiko produktet
FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm
FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler, size 90 x 90 x 4 cm - anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm, - flight safe : class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard, - toughness : from dual component resin capped with an acrylic layer, - innovative material : antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions), - durable, strong, light : excellent compromise between durability, strength and weight Recommended drain art.-no. 19200, Ø 9 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E62442
    • Ürün ailesiFLIGHT
    • Ürün grubuReceveur
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-05-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)40
    • Genişlik (mm)900
    • Derinlik (mm)900
    İlgili
    • Tasarım yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)24
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Afrika
    Fransa
    Fas
    İspanya
    Rusya