Publiko produktet
STRUKTURA - Shower bath - 170 x 70cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Shower bath - 170 x 70cm

Struktura bath - Dimension 170 x 70 cm, - with adjustable feet, - volume 178 liters, - showering comfort : wide, flat-bottomed showering zone comparable to a 90 x 70 cm shower tray, - ingenious : flush-fit waste in open position, - easier access : height reduced to 51 cm for easier step in.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.E6D020
  • Ürün ailesiSTRUKTURA
  • Ürün grubuBain
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)520
  • Genişlik (mm)700
  • Derinlik (mm)1700
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)16
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Afrika
Fransa
Fas
İspanya
Rusya