Publiko produktet
VOX - Vessel basin, with overflow hole, 3 tap holes
Jacob Delafon

VOX - Vessel basin, with overflow hole, 3 tap holes

Vox Rectangular 3-hole vessels washbasin 600 mm : 600 x 450 mm With overflow Ground underside MOQ 25 pieces Wide choice : 6 dimensions, with or without tap deck, with or without overflow hole, no drilling Ø, or 1 or 3 holes Esthetic : Rectangular overflow hole in the front, with cover, rim height reduced to 10.5 cm CLEAN, NEAT INSTALLATION: Ground underside. Bowl depth does not exceed total basin height, reduced cutout for top (trap, overflow channel and tap fittings)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.EVD112
  • Ürün ailesiVOX
  • Ürün grubuCéramique
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)600
  • Derinlik (mm)450
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)16.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Afrika
Fransa
Fas
İspanya
Rusya