STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

Struktura 1-hole vanity top 80 cm - Dimension 80 x 48 cm, - self-supporting, - order with base unit EB1277, EB1285 or EB128.
Özellikler
  • Vanity top 80 x 48 cm Collection : STRUKTURA - EXH112 Dimensions : 80 x 48 cm Weight : 21,9 kg Material : Ceramic Installation : Self-supporting or order with base unit EB1277, EB1285 or EB1281 1 drilled hole, 3 pre-drilled holes OPTIONS : Towel rail, semi-pedestal
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.EXH112
  • Ürün ailesiSTRUKTURA
  • Ürün grubuLavabo
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)900
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)480
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Tasarım yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)21.9
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSinks
  • UNSPSC kodu30181504

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Afrika
Fransa
Fas
İspanya
Rusya