Publiko produktet
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
    Jacob Delafon

    CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder

    Citrus shower set - Citrus handshower Ø 110 mm, - anti-scale system, - smooth anti-twist metal-look hose 1600 mm, - 3-position wall bracket, - flow rate: 9.5 l/min, - 5 spray options: soft, relax, normal, intense and massage, - easy care: Thanks to the flexible nozzles that prevent scale from settling, - easier installation : spacers make bar installation easier.
    Özellikler
    • Shower set with 3-position wall holder, in ABS Collection : CITRUS - E12917 Smooth anti-twist metal-look hose 160 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E12917
    • Ürün ailesiECO
    • Ürün grubuHydromassage
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-12-01
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeABS
    • İkincil malzemePVC
    • Tasarım yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıValf

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Afrika