Publiko produktet
PATIO - Washbasin - 60 x 47cm
Jacob Delafon

PATIO - Washbasin - 60 x 47cm

Patio 1-hole washbasin 60 cm - Dimension 60 x 47 cm, - self-supporting, - 2 pre-drilled holes, - functionality : ledge for optimal comfort of use every day, - easier care: soft corners for fast, easy cleaning.
Özellikler
  • Patio 1-hole washbasin 60 cm Collection : PATIO - E4159 Dimensions : 60 x 47 cm Weight : 13,8 kg Material : Ceramic Installation : self-supporting Faucets & fittings 1-hole drilled Fixation : 2 anchors pin non included
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.E4159
  • Ürün ailesiPATIO
  • Ürün grubuCéramique
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)860
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)470
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Tasarım yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)13.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Afrika
Fransa
Fas
İspanya
Rusya
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText