Publiko produktet
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
    Jacob Delafon

    BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L

    4.5 / 5 yıldız4.5(11 incelemeler)
    Brive WC pan 660 x 355 mm - Vario outlet, - water-saving button 3/6 L, - dual flush 3/6 L, - P-trap.
    Özellikler
    • P-trap WC pan, 66 x 35.5 cm, NF 6 L Collection : BRIVE - E4380 Dimensions : 66 x 35,5 cm Weight : 15,6 kg Material : Ceramic Installation : floor fixings Volume flow technique : Standard 3/6 L Height : Standard. Rim type : open-rim Dual flush 3/6 L P-trap
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E4380
    • Ürün ailesiBRIVE
    • Ürün grubuWC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-12-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)660
    • Derinlik (mm)355
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)15.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıToilets
    • UNSPSC kodu30181505

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Afrika