Publiko produktet
ODEON UP - Vanity top 80 cm
Jacob Delafon

ODEON UP - Vanity top 80 cm

Odéon Up 1-hole vanity top 80 cm -80 x 50 cm -self-supporting -chromed overflow cap DESIGN: Cleverly bold with a touch of elegance - a collection for the entire family FUNCTIONALITY: Wide side ledges for optimal comfort of use every day EASIER CARE: Soft corners for fast, easy cleaning -order with Odéon Up base unit EB894, EB895 or EB993
Özellikler
  • Description : 1-hole vanity top 80 cm. E4796. Collection : ODÉON UP. Dimensions : 80 x 50 cm. Weight : 26,6 kg. Material: Ceramic. Installation type : Self-supporting or can be installed on a specific cabinet. Tap drilling: 1 tap hole. RECOMMENDED BRASSWARE: Aleo, a very accessible range.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.E4796
  • Ürün ailesiODÉON UP
  • Ürün grubuCéramique
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)800
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • Tasarım yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)26.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Afrika