Publiko produktet
ODÉON UP - Bath 180 x 80 cm
Jacob Delafon

ODÉON UP - Bath 180 x 80 cm

4.2 / 5 yıldız4.2(5 incelemeler)
Odéon Up bath - Dimension 180 x 80 cm, - adjustable feet, - neck support, - bath grips (pair), - volume: 250 liters, - comfort : comfortable bathing space thanks to generous inner dimensions, cushion for optimal bathing comfort, - functional : Install with or without chrome handgrips (standard).
Özellikler
  • Bath 180 x 80 cm Collection : ODÉON UP - E6048 Dimensions : 180 x 80 cm Weight : 21,6 kg Material : Acrylic Installation : drop-in Volume : 240/170 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932 With: chrome brass handle, black neck support et adjustable feet Quick clip BOTTOM DIMENSIONS : 128 x 50 cm Avaible with whirlpool system
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.E6048
  • Ürün ailesiODÉON UP
  • Ürün grubuBain
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1800
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)21.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Afrika