Publiko produktet
ODÉON UP  - Bath 170 x 75 cm
Jacob Delafon

ODÉON UP - Bath 170 x 75 cm

Odéon Up bath - Dimension 170 x 75 cm, - adjustable feet, - neck support, - bath grips (pair), - volume: 209 liters, - comfort : comfortable bathing space thanks to generous inner dimensions, - functional : Install with or without chrome handgrips (standard).
Özellikler
  • Bath 170 x 75 cm Collection : ODÉON UP - E6049 Dimensions : 170 x 75 cm Weight : 17,5 kg Material : Acrylique Installation : drop-in Volume : 205/135 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932. Avaible with whirlpool system.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.E6049
  • Ürün ailesiODÉON UP
  • Ürün grubuBain
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1700
  • Derinlik (mm)750
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)17.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Afrika