Publiko produktet
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 76 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 76 cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 76 cm

    TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer

    FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions)

    HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight

    Özellikler
    • Description : E62456. Collection : FLIGHT. Dimensions : 160 x 76 x 4 cm. Weight : 38 kg. Material : Flight. Installation type : Above-the-floor or inset. Form: Rectangular. Drain Ø 9 cm not included. Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E62456
    • Ürün ailesiFLIGHT
    • Ürün grubuReceveur
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-04-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)40
    • Genişlik (mm)1600
    • Derinlik (mm)760
    İlgili
    • Ana malzemeComposite
    • Tasarım yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)38
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • ETIM KoduEC011443
    • ETIM AdıShower tray

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Afrika
    Fransa
    Fas
    İspanya
    Rusya
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText