Publiko produktet
STRUKTURA - Shower bath - 170 x 75cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Shower bath - 170 x 75cm

Struktura bath - Dimension 170 x 75cm, - with adjustable feet, - volume 192 liters, - showering comfort : wide, flat-bottomed showering zone comparable to a 90 x 75 cm shower tray - ingenious : flush-fit waste in open position, - bathing enjoyment : raised back, - easier access : height reduced to 51 cm for easier step in.
Özellikler
  • Bath /shower 170 x 75 cm Collection : STRUKTURA - E6D021 Dimensions : 170 x 75 cm Weight : 25,5 kg Material : Acrylic Installation : drop-in Volume : 192/122 Forme : Rectangular Adjustable feet : 115/153 Drain Ø 90 mm OPTION : Pivot screen bath, pop-up drain with overlap BOTTOM DIMENSIONS : 115,7 x 47 cm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.E6D021
  • Ürün ailesiSTRUKTURA
  • Ürün grubuBain
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-23
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)482
  • Genişlik (mm)750
  • Derinlik (mm)1700
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)17.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Afrika