Publiko produktet
PARALLEL - Niche unit 80 cm
PARALLEL - Niche unit 80 cm
    Jacob Delafon

    PARALLEL - Niche unit 80 cm

    Niche unit 80cm.

    Finishes:

    • N18 - Gloss white
    • N14 - Gloss anthracite grey
    • E10 - Québec oak
    • NR4 - White marble
    • E52 - Tabaco oak

    + 60 lacquers available

    L80 x D50 x H45 cm.

    Özellikler
    • Associate with:

      • Parallel countertop
      • EXBH112 - Vivienne vessel basin
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.EB1701
    • Ürün ailesiPARALLEL
    • Ürün grubuBase unit
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-04-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)450
    • Genişlik (mm)800
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemeElektron Işınlanmış Akrilik Cila
    • İkincil malzemeMelamin
    • Tasarım yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)11
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Afrika