Publiko produktet
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
    Jacob Delafon

    KYREO - Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm

    Rectangular extra-slim above-the-floor or inset shower tray (100 x 80 x 4 cm), rear-positioned waste Ø 90 mm.

    Özellikler
    • Weight: 30 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ENF90
    • Ürün ailesiKYREO
    • Ürün grubuReceveur
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-05-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)40
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)800
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)30
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011443
    • ETIM AdıShower tray
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Afrika