Publiko produktet
KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm
    Jacob Delafon

    KYREO - Ceramic shower tray 100 x 70 x 4 cm

    Ceramic above-the-floor or inset shower tray, rectangular - 100 x 70 x 4 cm - drain Ø 9 cm

    ROBUST: Stable fireclay - no bending when used

    RESISTANT to chemical agents

    Özellikler
    • Rectangular above-the-floor or inset shower tray

      Dimensions : 100 x 70 x 4 cm

      Weight : 27 kg

      Material : Ceramic

      Type of installation : Above-the-floor or inset

      Form : Rectangular

      Drain : Ø 90 mm (not included)

      10-years guarantee

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ENN90
    • Ürün ailesiKYREO
    • Ürün grubuReceveur
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-05-06
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)40
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)700
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFas
    • Ağırlık net (Kg)27
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Afrika
    Fransa
    Fas
    İspanya
    Rusya
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText