Publiko produktet
3722 Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

3722 Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

Two-Way ScreenArray™ Cinema Loudspeaker System
The 3722N provides smooth and accurate reproduction of cinema soundtracks in a compact and very cost effective system.

Özellikler
  • Features

    • 3722 available as a Passive model with network (3722N) or BiAmp Ready 3722
    • Power Capacity: 400 W continuous IEC pink noise
    • Sophisticated crossover network
    • High quality in a compact and very cost effective system
    • Smooth response, Controlled coverage
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3722-Two-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker-System
  • Ürün ailesiCinema Sound
  • Ürün grubuLarge Format
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-10-30
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Ses Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • ETIM KoduEC000682
  • ETIM AdıLoudspeaker set
  • UNSPSC adıAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kodu4511
  • Uniclass 2015 koduPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAudio-Visual Equipment
  • OmniClass numarası23-37 15 29 11 13
  • OmniClass başlığıLoudspeakers