Publiko produktet
4722N Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

4722N Two-Way ScreenArray™Cinema Loudspeaker System

Two-Way ScreenArray™ Cinema Loudspeaker System
The 4722 provides smooth and accurate reproduction of cinema soundtracks in a compact and very cost
effective system.

Özellikler
  • Features

    • Two-way system provides smooth and accurate reproduction of cinema soundtracks
    • 4722 is available as a Passive model with a network (4722N) or the Bi-amp Ready 4722
    • Dual 380mm (15 in) low frequency transducers
    • Power capacity: 600 W continuous IEC pink noise
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.4722N-Two-Way-ScreenArray-Cinema-Loudspeaker-System
  • Ürün ailesiCinema Sound
  • Ürün grubuLarge Format
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-10-30
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Ses Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • ETIM KoduEC000682
  • ETIM AdıLoudspeaker set
  • UNSPSC adıAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kodu4511
  • Uniclass 2015 koduPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAudio-Visual Equipment
  • OmniClass numarası23-37 15 29 11 13
  • OmniClass başlığıLoudspeakers