Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

AC16 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF

Özgün ref.: AC16-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-6-5-LF
Marka: JBL Professional
Ürün ailesi: Installed Sound
Ürün grubu: Point Source Speakers
Yayınlanma tarihi: 2020-01-06
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (8)

Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF - AC16

High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

FEATURES

  • 1” Exit Compression Driver with 90° x 90° Coverage PT™ Waveguide
  • 165 mm (6.5 in) LF transducer
  • Ultra compact enclosure
  • 320W Program
  • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
  • Attachment points for optional U-bracket, third part OmniMount® type bracket and stand mount accessory



Ana malzeme:
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: United States
Üretim yeri: United States

BIMobject Kategorisi: Elektronikler - Ses Sistemleri
IFC sınıflandırması: Object
UNSPSC adı: Audio and visual presentation and composing equipment
UNSPSC kodu: 4511
Uniclass 1.4 Kod: L76116
Uniclass 1.4 Tanım: Loudspeakers
Uniclass 2.0 Kod: PR-75-06-49
Uniclass 2.0 Tanım: Loudspeakers
Uniclass 2015 Kod: Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 Tanım: Loudspeakers
NBS Reference Kod: 75-06-49
NBS Reference Tanım: Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Audio-Visual Equipment
OmniClass Numarası: 23-37 15 29 11 13
OmniClass Başlığı: Loudspeakers