Publiko produktet
AC25 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF
AC25 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF
AC25 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF

    AC25 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF

    Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF - AC25

    High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

    FEATURES

    • 90° x 90° waveguide with 25 mm (1 in) dome tweeter
    • 135 mm (5.25 in) LF transducer
    • Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF
    • 450W Program
    • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
    • Attachment points for optional U-bracket


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.AC25-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-2-x-5-25-LF
    • Ürün ailesiInstalled Sound
    • Ürün grubuPoint Source Speakers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-01-06
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektronikler - Ses Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • ETIM KoduEC000682
    • ETIM AdıLoudspeaker set
    • UNSPSC adıAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kodu4511
    • Uniclass 2015 koduPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 açıklamasıLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAudio-Visual Equipment
    • OmniClass numarası23-37 15 29 11 13
    • OmniClass başlığıLoudspeakers