Publiko produktet
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK105

    Robust elbow switch made of durable ABS plastic. It comes with a silver-coloured lid and a dark grey frame. It is delivered with 1 microswitch in IP67, but can also be ordered with more.

    Özellikler
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250 x 95 x 22 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.elbow-switch-jck105
    • Ürün ailesiPlastic
    • Ürün grubuABS
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-05-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)250
    • Genişlik (mm)95
    • Derinlik (mm)23
    İlgili
    • Ana malzemeABS
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)0.22
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kapı Açıcılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • ETIM KoduEC001351
    • ETIM AdıPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 koduPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 açıklamasıPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 kodu40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSwitches and Push Buttons
    • OmniClass numarası23-35 37 49
    • OmniClass başlığıPush Button Switches

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa