Publiko produktet
Elbow switch - JCK 108 850mm
JC Kontakter

Elbow switch - JCK 108 850mm

JCK108 is a robust elbow switch made of aluminum. The model features a concave pressure plate with contrasting black end caps and is especially suitable for installation in demanding environments.

JCK108 is supplied with four microswitches (Normally Open IP67).

Özellikler
  • Manufactured in Sweden.

    Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

    Dimensions (L/W/H): 850 x 80 x 28 mm.

    Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.elbow-switch-jck108-850
  • Ürün ailesiMetal
  • Ürün grubuAluminum
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-05-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)850
  • Genişlik (mm)80
  • Derinlik (mm)28
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCopolymer
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)1.28
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Kapı Açıcılar
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • ETIM KoduEC001351
  • ETIM AdıPush button panel door communication
  • Uniclass 2015 koduPr_75_51_17_66
  • Uniclass 2015 açıklamasıPush button switches
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 78 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSwitches and Push Buttons
  • OmniClass numarası23-35 37 49
  • OmniClass başlığıPush Button Switches

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa