Publiko produktet
Elbow switch - JCK 118 850mm
JC Kontakter

Elbow switch - JCK 118 850mm

JCK118 is a robust elbow switch made of aluminum. The model features a concave black pressure plate with contrasting white end caps and is especially suitable for installation in demanding environments.

JCK118 is supplied with four microswitches in IP67, but can also be ordered with more.

Özellikler
  • Manufactured in Sweden.

    Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

    Dimensions (L/W/H): 850 x 80 x 28 mm.

    Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.elbow-switch-jck118-850
  • Ürün ailesiMetal
  • Ürün grubuAluminum
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-05-15
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)850
  • Genişlik (mm)80
  • Derinlik (mm)28
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCopolymer
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)1.28
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Kapı Açıcılar
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • ETIM KoduEC001351
  • ETIM AdıPush button panel door communication
  • Uniclass 2015 koduPr_75_51_17_66
  • Uniclass 2015 açıklamasıPush button switches
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 78 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSwitches and Push Buttons
  • OmniClass numarası23-35 37 49
  • OmniClass başlığıPush Button Switches

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa