Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

Exterior Door Character Brick

Özgün ref.: ext_door_brick_os_single
Marka: JELD-WEN Northern Europe
Ürün ailesi: Exterior doors
Ürün grubu: Character
Yayınlanma tarihi: 2019-01-24
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
"Character" is an exterior door range with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for design. Now you can create an entrance with a very stylish and self-expression. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feel that Character conveys.


Ana malzeme: Wood
İkincil malzeme: EPS
Tasarım yeri: Finland
Üretim yeri: Latvia

BIMobject Kategorisi: Doors - Door sets
IFC sınıflandırması: Door
UNSPSC adı: Doors
UNSPSC kodu: 301715
Uniclass 1.4 Kod: JL20
Uniclass 1.4 Tanım: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Tanım: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Tanım: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Tanım: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass Numarası: 23-17 11 00
OmniClass Başlığı: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.