Publiko produktet
Exterior Door Character Canvas

Exterior Door Character Canvas

"Character" is an exterior door range with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for design. Now you can create an entrance with a very stylish and self-expression. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feel that Character conveys.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ext_door_canvas_os_single
  • Ürün ailesiExterior doors
  • Ürün grubuCharacter
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-01-24
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeEPS
  • Tasarım yeriFinlandiya
  • Üretim yeriLetonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Kapı Kiti
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • UNSPSC adıDoors
  • UNSPSC kodu301715
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24
  • Uniclass 2015 açıklamasıDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDoors and Frames
  • OmniClass numarası23-17 11 00
  • OmniClass başlığıDoors
  • CSI UniFormat II koduB2030
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Estonya
Finlandiya
Letonya
Litvanya