Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
jeld-wen-northern-europe/products/292ec691-a407-4ae0-aa49-086ac47d768d
Ev
Kategoriler
Kapılar
Kapı Kiti
Interior Door Sound 201DB Single
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC (inactive)
Takip et
Interior Door Sound 201DB Single
Sound is a range of interior doors with a construction special made for sound reduction. Sound is designed for residential and similar usage.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
int_door_sound_201db_single
Ürün ailesi
Interior doors
Ürün grubu
Sound
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-03-29
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.jeld-wen.fi/ovet/sisaovet/sisaovivalikoima/#/33/~/319/~/~/~/~/~/21803
Kurulum talimatları
http://www.jeld-wen.fi/ohjeet/latauskeskus/#21955
Teknik açıklama
http://www.jeld-wen.fi/ohjeet/ovien-tekniset-tiedot/saunanovien_tekniset_tiedot/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Ahşap
İkincil malzeme
Ahşap
Tasarım yeri
Finlandiya
Üretim yeri
Finlandiya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Kapılar - Kapı Kiti
IFC sınıflandırması
Kapı
UNSPSC adı
Doors
UNSPSC kodu
301715
Uniclass 2015 kodu
Ac_15_50_25
Uniclass 2015 açıklaması
Doors, windows and glazing surveying
CSI MasterFormat 2014 kodu
08 10 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Doors and Frames
OmniClass numarası
23-17 11 00
OmniClass başlığı
Doors
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Estonya
Finlandiya
Letonya
Litvanya
Benzer ürünler
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
İndir
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
İndir
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
İndir
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
36
)
İndir
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
İndir
Aluprof
MB-79N SI Panel Door Single AD24 Inward/Outward Opening
4.9
(
21
)
İndir