Publiko produktet
Exterior Door Balcony PO1894 W12 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W12 Double
Exterior Door Balcony PO1894 W12 Double

    Exterior Door Balcony PO1894 W12 Double

    Balcony is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.jw_ext_door_balcony_po1894_w12_double
    • Ürün ailesiExterior doors
    • Ürün grubuBalcony
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-01-24
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeEPS
    • Tasarım yeriFinlandiya
    • Üretim yeriLetonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kapı Kiti
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDoors and Frames
    • OmniClass numarası23-17 11 00
    • OmniClass başlığıDoors
    • CSI UniFormat II koduB2030
    • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors