Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
jeld-wen-northern-europe/products/89a5b603-c265-4de3-a5c8-dc7a547c8950
Ev
Kategoriler
Kapılar
Kapı Kiti
Exterior Door Balcony PO1894 W18 Single
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC (inactive)
Takip et
Exterior Door Balcony PO1894 W18 Single
Balcony is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
jw_ext_door_balcony_po1894_w18_single
Ürün ailesi
Exterior doors
Ürün grubu
Balcony
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2019-01-24
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.jeld-wen.fi/ovet/ulko-ovet/ulko_ovivalikoima/tuotesivu/?productId=3395
Kurulum talimatları
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/asennus_ja_huolto_ohjeet/ulko_oven_asennusohje/
Ürün belgelendirmesi
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/laatu/ce_merkinta/
Teknik açıklama
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/ovien-tekniset-tiedot/ulko_ovien_tekniset_tiedot/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Ahşap
İkincil malzeme
EPS
Tasarım yeri
Finlandiya
Üretim yeri
Letonya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Kapılar - Kapı Kiti
IFC sınıflandırması
Kapı
UNSPSC adı
Doors
UNSPSC kodu
301715
Uniclass 2015 kodu
Pr_30_59_24
Uniclass 2015 açıklaması
Doorsets
CSI MasterFormat 2014 kodu
08 10 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Doors and Frames
OmniClass numarası
23-17 11 00
OmniClass başlığı
Doors
CSI UniFormat II kodu
B2030
CSI UniFormat II başlığı
Exterior Doors
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Estonya
Finlandiya
Letonya
Litvanya
Benzer ürünler
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
İndir
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
İndir
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
İndir
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
36
)
İndir
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
İndir
Aluprof
MB-79N SI Panel Door Single AD24 Inward/Outward Opening
4.9
(
21
)
İndir