Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
jeld-wen-northern-europe/products/3a116a4d-9b3e-48e5-9951-8bb74c166b40
Ev
Kategoriler
Kapılar
Kapı Kiti
Exterior Door Classic Puccini Single
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC (inactive)
Takip et
Exterior Door Classic Puccini Single
Classic is an exterior door range. The designs are inspired by the classic influences of past times combined with all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
jw_ext_door_classic_puccini_single
Ürün ailesi
Exterior doors
Ürün grubu
Classic
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2025-01-23
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.swedoor.ee/Tooted/Exterior-door/Classic/Classic-Puccini-Vaelisuksed
Kurulum talimatları
https://www.swedoor.ee/tugi-ja-tehniline-info/paigaldus/vaelisuste-paigaldusjuhend
Ürün belgelendirmesi
https://www.swedoor.ee/meist/ce-maergistus
Teknik açıklama
https://www.jeld-wen.fi/ohjeet/ovien-tekniset-tiedot/ulko_ovien_tekniset_tiedot/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Ahşap
İkincil malzeme
EPS
Tasarım yeri
Finlandiya
Üretim yeri
Letonya
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Kapılar - Kapı Kiti
IFC sınıflandırması
Kapı
UNSPSC adı
Doors
UNSPSC kodu
301715
Uniclass 2015 kodu
Pr_30_59_24
Uniclass 2015 açıklaması
Doorsets
CSI MasterFormat 2014 kodu
08 10 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Doors and Frames
OmniClass numarası
23-17 11 00
OmniClass başlığı
Doors
CSI UniFormat II kodu
B2030
CSI UniFormat II başlığı
Exterior Doors
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Estonya
Letonya
Litvanya
Benzer ürünler
Simpson Door Company
Exterior French & Sash Doors
3.6
(
10
)
İndir
Aluprof
MB-45 Door Single Opening Inwards
4.8
(
24
)
İndir
Simpson Door Company
Craftsman Collection Doors
3.9
(
7
)
İndir
Supa Doors
Louver Doors - True Louver Effect
4.3
(
36
)
İndir
Aluprof
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
4.8
(
15
)
İndir
Aluprof
MB-79N SI Panel Door Single AD24 Inward/Outward Opening
4.9
(
21
)
İndir