Publiko produktet
Exterior Door Function F2054 W53 Double

Exterior Door Function F2054 W53 Double

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.jw_ext_door_function_f2054_w53_double
  • Ürün ailesiExterior doors
  • Ürün grubuFunction
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-02-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeEPS
  • Tasarım yeriFinlandiya
  • Üretim yeriLetonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Kapı Kiti
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • UNSPSC adıDoors
  • UNSPSC kodu301715
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24
  • Uniclass 2015 açıklamasıDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDoors and Frames
  • OmniClass numarası23-17 11 00
  • OmniClass başlığıDoors
  • CSI UniFormat II koduB2030
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Estonya
Finlandiya
Letonya
Litvanya