Publiko produktet
Exterior Door Function F2090 Single

Exterior Door Function F2090 Single

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.jw_ext_door_function_f2090_single
  • Ürün ailesiExterior doors
  • Ürün grubuFunction
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-02-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeEPS
  • Tasarım yeriFinlandiya
  • Üretim yeriLetonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Kapı Kiti
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • UNSPSC adıDoors
  • UNSPSC kodu301715
  • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24
  • Uniclass 2015 açıklamasıDoorsets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıDoors and Frames
  • OmniClass numarası23-17 11 00
  • OmniClass başlığıDoors
  • CSI UniFormat II koduB2030
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors