Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

Interior Door HP FS51 Steel Frame Single

Özgün ref.: jw_interior_door_hp_fs51_steel_frame_single
Marka: JELD-WEN Northern Europe
Ürün ailesi: Interior doors
Ürün grubu: High Performance
Yayınlanma tarihi: 2019-02-07
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (3)
The FS51steel frame is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for Schools, Hospital, health centers etc. Fire & Sound reduction EI130/Rw 37 dB


Ana malzeme: Wood
İkincil malzeme: Wood
Tasarım yeri: Finland
Üretim yeri: Finland

BIMobject Kategorisi: Doors - Door sets
IFC sınıflandırması: Door
UNSPSC adı: Doors
UNSPSC kodu: 301715
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Tanım: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Tanım: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Tanım: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Tanım: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass Numarası: 23-17 11 00
OmniClass Başlığı: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

İsim Değer
Material Wood
Material - Core Wood

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.