Publiko produktet
Interior Door HP FS7 Single
Interior Door HP FS7 Single
Interior Door HP FS7 Single
Interior Door HP FS7 Single

    Interior Door HP FS7 Single

    The FS7 is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for places with extra demands for sound reduction combined with fire recistance like meeting rooms etc. EI130/Rw 42 dB
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.jw_interior_door_hp_fs7_single
    • Ürün ailesiInterior doors
    • Ürün grubuHigh Performance
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-02-07
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriFinlandiya
    • Üretim yeriFinlandiya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kapı Kiti
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıDoors
    • UNSPSC kodu301715
    • Uniclass 2015 koduPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıDoors and Frames
    • OmniClass numarası23-17 11 00
    • OmniClass başlığıDoors
    • CSI UniFormat II koduC1020
    • CSI UniFormat II başlığıInterior Doors