Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Interior Door HP S7 Double Equal

Özgün ref.: jw_interior_door_hp_s7_double_equal
Marka: SWEDOOR JW - FINLAND/BALTIC
Ürün ailesi: Interior doors
Ürün grubu: High Performance
Yayınlanma tarihi: 2019-02-07
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (3)
The S7 is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for places with extra demands for sound reduction like meeting rooms etc. Rw 42 dB


Ana malzeme: Wood
İkincil malzeme: Wood
Tasarım yeri: Finland
Üretim yeri: Finland

BIMobject Kategorisi: Kapılar - Kapı Kiti
IFC sınıflandırması: Door
UNSPSC adı: Doors
UNSPSC kodu: 301715
Uniclass 1.4 Kod: L411
Uniclass 1.4 Tanım: Doors
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-23
Uniclass 2.0 Tanım: Doorsets
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Tanım: Doorsets
NBS Reference Kod: 59-23
NBS Reference Tanım: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
OmniClass Numarası: 23-17 11 00
OmniClass Başlığı: Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

İsim Değer
Material Wood
Material - Core Wood

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Wood

BIMobject®