Publiko produktet
Changing table Elin80 Forma Corian
Jeltec

Changing table Elin80 Forma Corian

Elin 80 Forma Corian is an electrical height adjustable changing table with a working height between 60-110 cm. The changing table is equipped with a phthalate-free mattress and high rims.To avoid heavy lifting the changing table can be complemented with Klättra steps. The changing table is made in Corian® material.

To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Elin80corian
  • Ürün ailesiChanging stations
  • Ürün grubuFast
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-10-18
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)44.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
  • OmniClass numarası23-21 00 00
  • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç