Publiko produktet
Changing table Elit  60
Changing table Elit  60
    Jeltec

    Changing table Elit 60

    Elit 60 is an electrical height adjustable changing table with a 57-110 cm working height. It comes with a phthalate-free mattress and high side barriers.To avoid heavy lifting. Elit can be complemented with Klättra a practical staircase for changing tables. Elit 60 is available in birch or white laminate.

    To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Elit60
    • Ürün ailesiChanging stations
    • Ürün grubuElit
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-10-18
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)600
    • Derinlik (mm)800
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)30
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • OmniClass numarası23-21 00 00
    • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Danimarka
    Finlandiya
    İsveç
    Norveç