Publiko produktet
Changing table Lyfta Vägg 120V
Changing table Lyfta Vägg 120V
    Jeltec
    Arşivlendi

    Changing table Lyfta Vägg 120V

    Skötbord Lyfta 120v vagg is an wall-mounted electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table suface it comes equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components. Skötbord Lyfta is available in birch or white laminate.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Lyfta120Vvagg
    • Ürün ailesiChanging stations
    • Ürün grubuElit
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-10-18
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)1200
    • Derinlik (mm)800
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)68
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • OmniClass numarası23-21 00 00
    • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings