Publiko produktet
Changing table Lyfta Vägg 120V Corian
Jeltec
Arşivlendi

Changing table Lyfta Vägg 120V Corian

Skötbord Lyfta 120v vagg Corian is an wall-mounted electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table suface it comes equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components.The changing table is available in Corian® material.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Lyfta120Vvaggcorian
  • Ürün ailesiChanging stations
  • Ürün grubuElit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-10-18
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)83
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
  • OmniClass numarası23-21 00 00
  • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings