Publiko produktet
Changing table Lyfta 140 V
Changing table Lyfta 140 V
    Jeltec
    Arşivlendi

    Changing table Lyfta 140 V

    Lyfta 140V is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table surface and is equipped with a phthalate-free mattress, high side barrier, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. Lyfta 140V is available in birch or white laminate.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Lyfta140V
    • Ürün ailesiChanging stations
    • Ürün grubuLyfta
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-10-18
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)1400
    • Derinlik (mm)800
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)71
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • OmniClass numarası23-21 00 00
    • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings