Publiko produktet
Changing table Lyfta Vägg  80 Corian
Jeltec
Arşivlendi

Changing table Lyfta Vägg 80 Corian

Skötbord Lyfta 80 Corian is an wall-mounted electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Skötbord Lyfta 80 includes a phthalate-free mattress and high rims and is available Corian® material.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Lyfta80vaggCorian
  • Ürün ailesiChanging stations
  • Ürün grubuLyfta
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-10-18
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)800
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)73
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
  • OmniClass numarası23-21 00 00
  • OmniClass başlığıFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings