Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Bjork 100 V

Özgün ref.: bjork100V
Marka: Jeltec
Ürün ailesi: Changing stations
Ürün grubu: Björk
İle (mm): 1000
Yükseklik (mm): 900
Derinlik (mm): 800
Yayınlanma tarihi: 2016-10-17
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (7)
Björk 100v is part of a series of changing tables with a lovely wood finish and a fixed working height (90cm). This changing table has a washing area which is embedded to the left on the table surface. Björk 100v is equipped with 6 wire baskets (suitable for nappy storage) a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components. To avoid having to lift children the changing table can be supplemented with the changing table steps, Trappan, or the traditional changing table steps, Stegen. These tables are available in birch or white laminate.


Ana malzeme: Wood
İkincil malzeme: Steel
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Sweden
Net Ağırlık (Kg): 47

BIMobject Kategorisi: Mobilya - Mobilya
IFC sınıflandırması: Furnishing Element
UNSPSC adı: Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Tanım: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
OmniClass Numarası: 23-21 00 00
OmniClass Başlığı: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®