Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Bjork 60

Özgün ref.: bjork60
Marka: Jeltec
Ürün ailesi: Changing stations
Ürün grubu: Dubble working areas
İle (mm): 600
Yükseklik (mm): 900
Derinlik (mm): 800
Yayınlanma tarihi: 2016-10-17
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (7)
Björk 60 is part of a series of changing tables with a lovely wood finish and a fixed working height (90cm). The changing table is equipped with 6 wire baskets (suitable for nappy storage) a phthalate-free mattress and high rims. To avoid having to lift children, you can supplement the changing table with changing table steps, Trappan, or the traditional changing table steps, Stegen. These tables are available in birch or white laminate.


Ana malzeme: Wood
İkincil malzeme: Steel
Tasarım yeri: Sweden
Üretim yeri: Sweden
Net Ağırlık (Kg): 43

BIMobject Kategorisi: Mobilya - Mobilya
IFC sınıflandırması: Furnishing Element
UNSPSC adı: Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8211
Uniclass 1.4 Tanım: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
OmniClass Numarası: 23-21 00 00
OmniClass Başlığı: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®