Publiko produktet
CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min
Jika

CUBITO N Wbasin mixer Click-clack waste, smooth body, 5 l/min

Washbasin mixer with Click-clack waste, smooth body, 5 l/min
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3111X10041141
  • Ürün ailesiCubito N
  • Ürün grubuFaucets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-02-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)220
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)270
İlgili
  • Ana malzemeBrassware
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriÇin
  • Ağırlık net (Kg)1.85
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika