Publiko produktet
LYRA SMART Single lever basin mixer, 107 mm fixed spout, without waste, flow rate 5 l/min, chrome
Jika

LYRA SMART Single lever basin mixer, 107 mm fixed spout, without waste, flow rate 5 l/min, chrome

Single lever basin mixer, 107 mm fixed spout, without waste, flow rate 5 l/min, chrome
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3111Z10041101
  • Ürün ailesiLyra Smart
  • Ürün grubuFaucets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-01-11
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeBrassware
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriÇek Cumhuriyeti
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika