Publiko produktet
CUBITO N Shower wall mted mixer w-fittings, w/o shower accessories
Jika

CUBITO N Shower wall mted mixer w-fittings, w/o shower accessories

Shower wall-mounted mixer with fittings, without shower accessories
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.3311X70044001
  • Ürün ailesiCubito N
  • Ürün grubuFaucets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)145
  • Genişlik (mm)240
  • Derinlik (mm)180
İlgili
  • Ana malzemeBrassware
  • İkincil malzemeKrom
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriÇin
  • Ağırlık net (Kg)1.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_78
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower manual water supply sets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika