Publiko produktet
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
    Jika

    CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers

    This Cubito vanity unit cherishes the newest trends in bathroom furnishing, namely the surprising simplicity at a glance. Full draw-out runners on the drawers, with self-close system and load capacity starting from 30 kg. Wooden décor replicates the texture and depth of solid wood. Runners for under-counter vanity feature push-to-open function, so on handles are installed. ABS edges glued by PUR adhesive maximize resistance to water.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.40J423
    • Ürün ailesiCubito N
    • Ürün grubuBase units and countertops
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-10-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)480
    • Genişlik (mm)590
    • Derinlik (mm)426
    İlgili
    • Ana malzemeMDF levha
    • Tasarım yeriÇek Cumhuriyeti
    • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
    • Ağırlık net (Kg)17.3
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıCabinets
    • UNSPSC kodu30161801
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika