Publiko produktet
TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)
TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)
    Jika

    TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.43J212
    • Ürün ailesiTigo
    • Ürün grubuAuxiliary units
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-02-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1618
    • Genişlik (mm)321
    • Derinlik (mm)319
    İlgili
    • Ana malzemeMDF levha
    • Tasarım yeriÇek Cumhuriyeti
    • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
    • Ağırlık net (Kg)25
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Saklama
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıCabinets
    • UNSPSC kodu30161801
    • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II koduE2010
    • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Afrika