Publiko produktet
DEEP BY JIKA Cistern
Jika

DEEP BY JIKA Cistern

This Deep by JIKA cistern contains a bottom water inlet valve. Dual Flush mechanism economizes the water flow with 3 or 6 litres options, and comes improved with simpler installation, flushing control and better security against theft. 10-year warranty on ceramic products plus 5-year warranty on flushing mechanisms provided.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.827612
  • Ürün ailesiDeep by JIKA
  • Ürün grubuCisterns
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-02-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)390
  • Genişlik (mm)425
  • Derinlik (mm)175
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriÇek Cumhuriyeti
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)11.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıToilet tanks
  • UNSPSC kodu30181515
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 19 19
  • OmniClass başlığıWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika