Publiko produktet
ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges
Jika

ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges

This thermoplast seat and cover Zeta is available also with steel hinges. Toilet maintenance is facilitated by fast assembly and disassembly of the seat and cover thanks to the “click” system. 5-year warranty provided.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.893271
  • Ürün ailesiZETA
  • Ürün grubuSeats & Covers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-02-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)40
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)370
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Tasarım yeriÇek Cumhuriyeti
  • Üretim yeriSlovakya
  • Ağırlık net (Kg)1.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Seats
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC seats and covers
  • OmniClass numarası23-31 19 19 17
  • OmniClass başlığıWater Closet Seats
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Afrika