Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Corner mount triangular soap dish

Özgün ref.: Corner_mount_triangular_soap_dish
Marka: Jofel
Ürün ailesi: Bath accessories
Ürün grubu: Luxury
İle (mm): 155
Yükseklik (mm): 60
Derinlik (mm): 255
Yayınlanma tarihi: 2019-05-14
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)
*Corner mount triangular soap dish.
*Chrome plated brass of high quality and resistance.
*Antivandal installation, takes up little space.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Easy to clean and maintain, long lasting life.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Robust and light.
*Clean only with damp cloth.
*Reinforced upper edge, protected with large profile.
*Adaptable, suits any type of environment and decor.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 4 SCREWS, 4 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Ana malzeme: Chrome
İkincil malzeme: Chrome
Tasarım yeri: Spain
Üretim yeri: Spain
Net Ağırlık (Kg): 0.38

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Banyo Aksesuarları
IFC sınıflandırması: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Kod: L8246
Uniclass 1.4 Tanım: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-82
Uniclass 2.0 Tanım: Soap Dishes
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_76_82
Uniclass 2015 Tanım: Soap dishes
NBS Reference Kod: 35-75-82
NBS Reference Tanım: Soap Dishes
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
OmniClass Numarası: 23-31 25 29 11
OmniClass Başlığı: Hand Soap Holders
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
Sanitary - Accessories

İsim Değer
Integral Finish Chrome brass
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Steel

BIMobject®