Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Inox soap dispenser classic range vertical

Özgün ref.: inox_soap_dispenser_classic_vertical
Marka: Jofel
Ürün ailesi: Bath accessories
Ürün grubu: Luxury
İle (mm): 90
Yükseklik (mm): 166
Derinlik (mm): 112
Yayınlanma tarihi: 2019-05-14
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)
*Vertical bulk fill soap dispenser.
*Cover and support made of inox steel, satin finish.
*Content viewer.
*External push button, cylindrical shape, non-drip and anti-corrosion valve
*Antivandal.
*Capacity: 0,500 litre.
*Traditional range "clasica"
*Maximum sturdiness and duration.
*Suits perfectly any type of installation or decor

SATIN STAINLESS STEEL AISI 304
INOX SATIN FINISH
CAPACITY 0.5 L
PUSH BUTTON PRESSURE: 2,4 kg DOSE PER PULSATION: 1 gr ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 3 SCREWS AND 3 WALL PLUGS
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


Ana malzeme: Chrome
İkincil malzeme: Chrome
Tasarım yeri: Spain
Üretim yeri: Spain
Net Ağırlık (Kg): 0.415

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Banyo Aksesuarları
IFC sınıflandırması: Furnishing Element
UNSPSC adı: Toilets
UNSPSC kodu: 30181505
Uniclass 1.4 Kod: L8246
Uniclass 1.4 Tanım: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Tanım: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Tanım: Soap dispensers
NBS Reference Kod: 35-76-80
NBS Reference Tanım: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass Numarası: 23-31 25 29 13
OmniClass Başlığı: Hand Soap Dispensers
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
Sanitary - Accessories

İsim Değer
Integral Finish Satin ; Polished
Material Stainless steel
Method Of Operation Push button

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Stainless steel

BIMobject®